Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Bouchon à emmancheravec jauge d’huile
  • Bouchon à emmancheravec jauge d’huile
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Nos obturateurs résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.Sur demande :Jauges d’huile avec des encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air

1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28048 Bouchon à emmancheravec jauge d’huile 240 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon à emmancheravec jauge d’huile

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme A

plus d'infos

Dessins

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-13018A30182314148 1,57 €

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme B

plus d'infos

Dessins

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-23018B30182314148 1,62 €

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme C

plus d'infos

Dessins

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-33018C30182314148 1,48 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40