Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme C
  • Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme C
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Nos obturateurs résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.Sur demande :Jauges d’huile avec des encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Joint torique
2) Filtre à air
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28048_C Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme C 185 kB

Dessins

Bouchon à emmancher avec jauge d’huile, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDDiamètre
de l'alésage
D1
D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-33018C30182314148 1,48 €