Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme A
  • Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme A
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Nos bouchons à évent résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Sur demande :Jauges d’huile avec des encoches «min.» et «max.» .Indication de dessin :
1) Capsule
2) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28054_A Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme A 171 kB

Dessins

Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1CAOAcc.PrixCommander
28054-136038A36G3/82341711 2,14 €
28054-141012A41G1/22841812 2,31 €
28054-147034A47G3/43351712 2,89 €
28054-152100A52G13852012 3,10 €
28054-163114A63G1 1/44952313 4,04 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 4,06 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,14 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,15 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,31 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,32 €

Autres articles de cette catégorie