Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme B
  • Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme B
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Matière, Finition :Corps : thermoplastique polyamide 66, noir.
Capsule : thermoplastique polyamide 66, rouge.
Filtre à air : polyuréthane (mousse PU) ; finesse de filtration : 50 µm.
Jauge d'huile : zinc phosphaté.
Joint torique : caoutchouc (NBR).
Nota :Nos bouchons à évent résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Sur demande :Jauges d’huile avec des encoches «min.» et «max.» .Indication de dessin :
1) Capsule
2) Filtre à air
3) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28054_B Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme B 180 kB

Dessins

Bouchon à évent avec jauge d’huile, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3LL1CAOAcc.PrixCommander
28054-236038B36G3/82341711 2,40 €
28054-241012B41G1/22841812 2,64 €
28054-247034B47G3/43351712 2,89 €
28054-252100B52G13852012 3,40 €
28054-263114B63G1 1/44952313 4,15 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 4,33 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,40 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2,53 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2,64 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2,66 €

Autres articles de cette catégorie