Description de l'article/illustrations du produit

Bouchon à éventà clapet anti-retour avec jauge d’huile
  • Bouchon à éventà clapet anti-retour avec jauge d’huile
  • Bouchon à éventà clapet anti-retour avec jauge d’huile
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Jauge d'huile en zinc.
Garniture de fermeture et joint plat en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Nos bouchons à évent résistent à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.
Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar.
Sur demande :Jauges d’huile avec des encoches «min.» et «max.» .Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Garniture de fermeture
3) Capsule
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28058 Bouchon à éventà clapet anti-retour avec jauge d’huile 207 kB

Dessins

Bouchon à éventà clapet anti-retour avec jauge d’huile

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1CAOAcc.PrixCommander
28058-3003830G3/82110 2,56 €
28058-3001230G1/22110 2,77 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40