Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Indicateur de niveau d'huile
  • Indicateur de niveau d'huile
DescriptionMatière :Corps en acier.
Regard en thermoplastique polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Finition :Corps laqué noir.
Regard transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Réflecteur laqué blanc, échelle graduée noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Nota :Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l’aide de trous de fixation prévus à cet effet. Entraxe des trous de fixation : L1 ±0,5.
Les indicateurs d’huile s’utilisent pour des réservoirs qui travaillent sans pression. Ils résistent à des températures jusqu’à 100 °C.
Indication de dessin :
Forme A : sans thermomËtre
Forme B : avec thermomËtre

1) Joint plat
2) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28000 Indicateur de niveau d'huile 262 kB

Dessins (aperçu complet)

Indicateur de niveau d'huile

Indicateur de niveau d'huile, Forme A

plus d'infos

Dessins

Indicateur de niveau d'huile, Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1HH1LL1L2L3Nombre de
vis de fixation
CAOAcc.PrixCommander
28000-107610A31M1024,5201077639372 10,83 €
28000-107612A31M1224,5201077639372 10,83 €
28000-112710A31M1024,52015612790802 14,43 €
28000-112712A31M1224,52015612790802 14,43 €
28000-125412A34M1233172862542001782 28,91 €

Indicateur de niveau d'huile, Forme B

plus d'infos

Dessins

Indicateur de niveau d'huile, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1HH1LL1L2L3Nombre de
vis de fixation
Echelle de thermomètreCAOAcc.PrixCommander
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,24 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,24 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,47 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,47 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 33,70 €