Description de l'article/illustrations du produit

Indicateur de niveau d'huile, Forme B
  • Indicateur de niveau d'huile, Forme B
DescriptionMatière :Corps en acier.
Regard en thermoplastique polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Finition :Corps laqué noir.
Regard transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Réflecteur laqué blanc, échelle graduée noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Nota :Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l’aide de trous de fixation prévus à cet effet. Entraxe des trous de fixation : L1 ±0,5.
Les indicateurs d’huile s’utilisent pour des réservoirs qui travaillent sans pression. Ils résistent à des températures jusqu’à 100 °C.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Joint torique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 28000_B Indicateur de niveau d'huile, Forme B 308 kB

Dessins

Indicateur de niveau d'huile, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD1HH1LL1L2L3Nombre de
vis de fixation
Echelle de thermomètreCAOAcc.PrixCommander
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,24 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,24 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,47 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,47 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 33,70 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40