Description de l'article/illustrations du produit

Console de raccordement VESA 75/100
  • Console de raccordement VESA 75/100
  • Console de raccordement VESA 75/100
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturelle.Nota :Console de raccordement VESA standard 75/100 (dimensions de fixation 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 29180_AP Console de raccordement VESA 75/100 340 kB

Dessins

Console de raccordement VESA 75/100

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFigure

Finition

CAOAcc.PrixCommander
29180-75100Plaque de connexion VESA 18,42 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40