Description de l'article/illustrations du produit

Bride de pied en inox, forme B
  • Bride de pied en inox, forme B
DescriptionMatière :Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.Finition :Polissage électrolytique.Nota :Manettes indexables pour fixation.Sur demande :Inox coulée de précision 1.4308.
Vis H ISO 4017 et écrou ISO 4032, inox.
Accessoires :- tube rond et carré 29050
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 29000_B Bride de pied en inox, forme B 208 kB

Dessins

Bride de pied en inox, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABCD

ELPQRSTCAOAcc.PrixCommander
29000-13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 57,85 €
29000-14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 79,05 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40