FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium clair anodisé.
Nota
Les tolérances des tubes carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.

* Matériau plein.
Sur demande
- tubes en acier inox
- dimensions spéciales
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem