Description de l'article/illustrations du produit

Bride d’intersection en aluminium
  • Bride d’intersection en aluminium
DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré 29050
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 29014 Bride d’intersection en aluminium 136 kB

Dessins

Bride d’intersection en aluminium

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCDEGHKLMNRSCAOAcc.PrixCommander
29014-522020,26,530454575576252,5751046M8x50  20,65 €
29014-522525,26,530454575576252,5751046M8x50  20,65 €
29014-523030,26,530454575576252,5751046M8x50  20,65 €
29014-524040,28,54060601007675701001057M8x70  24,16 €