Description de l'article/illustrations du produit

Bride en croix en aluminium
  • Bride en croix en aluminium
DescriptionMatière :Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition :Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Sur demande :Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.Accessoires :- tube rond et carré 29050
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 29000 Bride en croix en aluminium 199 kB

Dessins

Bride en croix en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEGHKLMRSCAOAcc.PrixCommander
29000-52303030,230,2384545446262834446M8x45  19,87 €
29000-52404040,240,25060606075751106057M8x60  28,83 €