Entreprise
Actualités
Service
Téléchargement
Glossaire de A à Z
Newsletter
FR
Sélectionnez votre langue
Français
Anglais
Changer de pays
Mon compte
SE CONNECTER
Liste de souhaits
Marquer les produits
Panier
0,00 €
Panier
0,00 €
Commande directe
Ajouter directement un article au panier
Page d’accueil
Systèmes et composants pour la construction de machines et d'installations
27000
Charnières
Charnières
Matériau du corps de base
acier
17
acier inoxydable
4
acier inoxydable A2
14
acier inoxydable A4
18
aluminium
17
thermoplastique
13
zinc
8
Type de fixation
avec perçages
52
douilles
1
douilles et vis de fixation
1
soudable
10
trous oblongs
4
vis de fixation
4
écrous de fixation
3
Finition 1
1426
6
1430
2
avec fonction de serrage
2
avec fonction de verrouillage
3
avec friction préréglée
1
avec friction réglable
3
avec insert
2
avec trou de fixation
1
avec trou fraisé
1
avec trous oblongs
2
1426
6
1430
2
avec fonction de serrage
2
avec fonction de verrouillage
3
avec friction préréglée
1
avec friction réglable
3
avec insert
2
avec trou de fixation
1
avec trou fraisé
1
avec trous oblongs
2
avec vis de fixation
1
avec écrou de fixation
3
dégondable
8
interne
4
pour charnière de sécurité
2
ressort d'ouverture
13
ressort de fermeture
9
sans entretien
1
soudable
5
vissable
5
Finition 2
90 degrés
1
125°
3
1427
1
1428
1
avec broches-guides
1
avec graisseur
1
avec perçage
3
avec vis de fixation
1
droite
3
dégondable
1
90 degrés
1
125°
3
1427
1
1428
1
avec broches-guides
1
avec graisseur
1
avec perçage
3
avec vis de fixation
1
droite
3
dégondable
1
gauche
3
réglable
1
sans trou
3
version longue
4
A=Longueur
9,7
1
12
2
12,5
1
12,7
1
13
1
15,5
2
16
1
18
1
20
4
22
1
9,7
1
12
2
12,5
1
12,7
1
13
1
15,5
2
16
1
18
1
20
4
22
1
22,5
1
25
1
25,5
2
28,5
1
29
1
32
1
35
6
38
1
39
2
40
7
42
2
45
2
47
1
48
4
50
10
51
1
52
12
54
2
55
7
55,5
3
57
1
59
12
60
8
61
1
61,5
3
63
5
64
4
64,5
3
65
7
68
3
69,5
3
70
1
71
4
72
4
73
3
73,5
2
74
4
74,5
3
75
1
76
6
77
12
78
4
79
3
80
4
82
5
82,5
1
83,5
3
84
3
85
2
87
10
89
1
90
2
92
3
93
3
95
3
96
4
97
8
98
1
100
2
101
3
105
1
106
3
113
2
114
1
115
10
120
3
140
1
146
1
160
1
186
1
B=Largeur
25,3
1
30
8
32
2
32,4
1
39
2
40
13
40,2
1
48
16
49
1
50
12
25,3
1
30
8
32
2
32,4
1
39
2
40
13
40,2
1
48
16
49
1
50
12
51
2
56
2
60
15
64
4
65
4
67
4
70
1
75
1
76
1
80
6
85
3
89
1
90
1
95
3
96
1
100
6
102
1
114
1
115
2
116
2
120
5
135
1
150
2
180
3
200
1
240
1
Filtres
Produits / page
24
de 81 produits
1
(current)
2
3
4
Ajouté à votre panier
Filtres
Produits / page
24
de 81 produits
1
(current)
2
3
4
D'autres clients ont également acheté
Filtres
Matériau du corps de base
acier
17
acier inoxydable
4
acier inoxydable A2
14
acier inoxydable A4
18
aluminium
17
thermoplastique
13
zinc
8
Type de fixation
avec perçages
52
douilles
1
douilles et vis de fixation
1
soudable
10
trous oblongs
4
vis de fixation
4
écrous de fixation
3
Finition 1
1426
6
1430
2
avec fonction de serrage
2
avec fonction de verrouillage
3
avec friction préréglée
1
avec friction réglable
3
avec insert
2
avec trou de fixation
1
avec trou fraisé
1
avec trous oblongs
2
1426
6
1430
2
avec fonction de serrage
2
avec fonction de verrouillage
3
avec friction préréglée
1
avec friction réglable
3
avec insert
2
avec trou de fixation
1
avec trou fraisé
1
avec trous oblongs
2
avec vis de fixation
1
avec écrou de fixation
3
dégondable
8
interne
4
pour charnière de sécurité
2
ressort d'ouverture
13
ressort de fermeture
9
sans entretien
1
soudable
5
vissable
5
Finition 2
90 degrés
1
125°
3
1427
1
1428
1
avec broches-guides
1
avec graisseur
1
avec perçage
3
avec vis de fixation
1
droite
3
dégondable
1
90 degrés
1
125°
3
1427
1
1428
1
avec broches-guides
1
avec graisseur
1
avec perçage
3
avec vis de fixation
1
droite
3
dégondable
1
gauche
3
réglable
1
sans trou
3
version longue
4
A=Longueur
9,7
1
12
2
12,5
1
12,7
1
13
1
15,5
2
16
1
18
1
20
4
22
1
9,7
1
12
2
12,5
1
12,7
1
13
1
15,5
2
16
1
18
1
20
4
22
1
22,5
1
25
1
25,5
2
28,5
1
29
1
32
1
35
6
38
1
39
2
40
7
42
2
45
2
47
1
48
4
50
10
51
1
52
12
54
2
55
7
55,5
3
57
1
59
12
60
8
61
1
61,5
3
63
5
64
4
64,5
3
65
7
68
3
69,5
3
70
1
71
4
72
4
73
3
73,5
2
74
4
74,5
3
75
1
76
6
77
12
78
4
79
3
80
4
82
5
82,5
1
83,5
3
84
3
85
2
87
10
89
1
90
2
92
3
93
3
95
3
96
4
97
8
98
1
100
2
101
3
105
1
106
3
113
2
114
1
115
10
120
3
140
1
146
1
160
1
186
1
B=Largeur
25,3
1
30
8
32
2
32,4
1
39
2
40
13
40,2
1
48
16
49
1
50
12
25,3
1
30
8
32
2
32,4
1
39
2
40
13
40,2
1
48
16
49
1
50
12
51
2
56
2
60
15
64
4
65
4
67
4
70
1
75
1
76
1
80
6
85
3
89
1
90
1
95
3
96
1
100
6
102
1
114
1
115
2
116
2
120
5
135
1
150
2
180
3
200
1
240
1
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter norelem
Recevez en avant-première les nouveautés sur nos produits et les notifications de notre boutique en ligne !