Description de l'article/illustrations du produit

Fixation standard type I
  • Fixation standard type I
  • Fixation standard type I
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Le raccord est protégé contre la rotation. Pour les profilés plus grands, plusieurs éléments de fixation peuvent être intégrés à la face frontale, pour une plus grande résistance.

Peu d'usinage nécessaire. Tarauder l'avant-trou de la face frontale. Percer un trou dans le profilé opposé, pour serrer la vis.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 10200 Fixation standard type I 401 kB

Dessins

Fixation standard type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
D

BHLL1NTSWCAOAcc.PrixCommander
10200-06I6M6137,31427,5624 1,07 €
10200-08I8M8179,52035825 1,01 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Fixation standard type I
Conçue pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Le raccord est protégé contre la rotation, peu d’usinage est nécessaire. Taraudez l’avant-trou de la face frontale. Percer un alésage dans le profilé opposé pour serrer la vis.
Fixation standard type I
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40