Description de l'article/illustrations du produit

Fixation universelle type I
  • Fixation universelle type I
  • Fixation universelle type I
DescriptionMatière :Raccords zinc injecté à haute pression.
Vis et tasseau acier.
Finition :Zingué.Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Le raccord est protégé contre la rotation (la protection anti-rotation peut être retirée grâce à un point de rupture théorique). Pour les profilés plus grands, plusieurs éléments de fixation peuvent être intégrés à la face frontale, pour une plus grande résistance. Un montage ultérieur sur des constructions existantes est possible.

Peu d'usinage nécessaire. L'élément de fixation requiert uniquement un chambrage sur un côté.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 10202 Fixation universelle type I 469 kB

Dessins

Fixation universelle type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
D

D1HLNSWAD2TCAOAcc.PrixCommander
10202-06I6M61612,525,26,24151612,7 2,56 €
10202-08I8M8201633,585202016 2,56 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Fixation universelle type I
Conçue pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Le raccord est protégé contre la rotation. Un montage ultérieur sur des constructions existantes est possible.
Fixation universelle type I
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40