Description de l'article/illustrations du produit

Fixation centrale type I
  • Fixation centrale type I
  • Fixation centrale type I
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés. Les rainures des profilés en angle droit restent dégagées. Ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.

En raison de la force de serrage réduite et de l'absence de protection anti-retournement, ces éléments de fixation doivent uniquement être utilisés avec des éléments à surface plane pour des constructions à faibles sollicitations.

Peu d'usinage nécessaire. Pour le montage, un trou doit être percé dans l'un des profils et l'avant-trou doit être repercé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 10204 Fixation centrale type I 397 kB

Dessins

Fixation centrale type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

AD2D3TT1CAOAcc.PrixCommander
10204-0800I8151282828 3,60 €
10204-0890I890°151282828 3,60 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Fixation centrale type I
Conçue pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Les rainures des profilés en angle droit restent dégagées. Il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d’usinage supplémentaire.
Fixation centrale type I
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40