Description de l'article/illustrations du produit

Fixation automatiquetype I
  • Fixation automatiquetype I
  • Fixation automatiquetype I
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les éléments de fixation sont conçus pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Ils permettent de positionner librement les profilés.

Il n'est pas nécessaire d'usiner les profilés. Le raccord est vissé dans la rainure du profilé, au niveau de la face frontale (filetage à gauche). Le raccord possède un filetage autotaraudant. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant.

Les fixations automatiques doivent en principe être utilisées par paire et placées face à face.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 10210 Fixation automatiquetype I 374 kB

Dessins

Fixation automatiquetype I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
D

LSWCAOAcc.PrixCommander
10210-06I610274 4,22 €
10210-08I812315 4,22 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Fixation automatique type I
Conçue pour assembler deux profilés aluminium en angle droit. Le raccord est vissé dans la rainure du profilé, au niveau de la face frontale. Le raccord possède un filetage auto-taraudant.
Fixation automatique type I
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40