Description de l'article/illustrations du produit

Cube de fixation type B
  • Cube de fixation type B
  • Cube de fixation type B
DescriptionMatière :Cubes fonte d'aluminium moulée.
Vis acier.
Caches de recouvrement polyamide.
Finition :Aluminium naturel.
Vis autotaraudeuses.
Caches de recouvrement noirs.
Nota :Le cube de fixation permet de relier ensemble deux ou trois profilés au niveau de la face frontale. Les cubes de fixation possèdent des broches-guides qui assurent un montage parfait et sûr. Le vissage sur le profilé est réalisé au moyen de vis autotaraudeuses. Les perçages ouverts peuvent être fermés grâce aux capuchons de recouvrement.

Les rainures des profilés se touchant pour former l'angle droit restent dégagées. Ainsi, il est possible de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans opération d'usinage supplémentaire.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 10220 Cube de fixation type B 460 kB

Dessins

Cube de fixation type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

CAOAcc.PrixCommander
10220-102B102-D 8,39 €
10220-103B103-D 9,99 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40