Description de l'article/illustrations du produit

Articulation type B et type I
  • Articulation type B et type I
  • Articulation type B et type I
  • Articulation type B et type I
DescriptionMatière :Articulation zinc injecté haute pression.
Fixations zinc injecté haute pression.
Bagues d'écartement inox.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée acier.
Finition :Articulation peinte couleur aluminium.
Fixation zinguée.
Entretoise naturelle.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée zinguées.
Nota :Articulations pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.

Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 10270 Articulation type B et type I 386 kB

Dessins

Articulation type B et type I

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Forme

AA1BD

HLTCAOAcc.PrixCommander
10270-063030I6A22,5-306,445307 18,00 €
10270-084040I8A30-408,460409 13,73 €
10270-084080I8B5040408,4100809 42,09 €
10270-104545B10A30-458,560458 19,22 €
10270-104590B10B5045458,5100909 42,09 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40