- Pour la mesure de pièces sur les tables de machines-outils
- Possibilité d'augmenter la largeur de serrage de 35 à 75 mm
- Peuvent être placés sur le marbre dans 4 positions
- Surfaces traitées et usinées
- Avec broches supplémentaires pour le support de pièces complexes
Description
Matière
Acier.
Finition
Surfaces traitées et usinées.
Nota
L’étau de précision constitue une solution flexible pour positionner et fixer facilement et rapidement les pièces à mesurer sur des appareils de mesures. Les mors épaulés ou les goupilles insérables dans les mors augmentent les capacités de serrage. De cette façon, les pièces peuvent être serrées par l’intérieur. Les colonnes rallonges de guidage amovibles permettent d’augmenter la course de serrage de 35 mm à 75 mm. L’étau peut être placé sur la table de mesure dans 4 directions en angle droit les unes par rapport aux autres.
Le contenu de la livraison comprend une butée réglable, un ensemble de colonnes et vis pour course de serrage de 75 mm, 4 broches et les outils de réglage.
Le contenu de la livraison comprend une butée réglable, un ensemble de colonnes et vis pour course de serrage de 75 mm, 4 broches et les outils de réglage.
Sur demande
Colonnes de guidage pour course de 100 mm à 150 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.