Kit pour machine de mesure par analyse d‘image
33250

Kit pour machine de mesure par analyse d‘image

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Kit pour machine de mesure par analyse d‘image
  • Kit pour machine de mesure par analyse d‘image
  • Kit pour machine de mesure par analyse d‘image
DescriptionNota :Ensemble d'éléments modulaires pour le serrage rapide de petites pièces sur machines ou instruments de mesure optiques. Cet ensemble permet de positionner avec précision et de serrer correctement des pièces diverses et variées telles que les pièces plastique, découpées ou tournées. Les problèmes récurrents de maintient de petites pièces lors des opérations de mesure seront résolus avec cet ensemble.

Un support articulé à fixer sur la table de mesure constitue la base du système de serrage. Grâce à l'interface de serrage rapide, les éléments de serrage (par ex. les mandrins de serrage ou les pinces de serrage) se montent simplement sur le support.

Livré dans une mallette en bois.
Utilisation :– Mandrin de serrage et support en vé pour la fixation de pièces cylindriques
– Equerre, pince de serrage et pince à ressort pour le maintient de petites pièces en tôle ou de pièces incurvées par exemple
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 33250 Kit pour machine de mesure par analyse d‘image 571 kB

Dessins

Kit pour machine de mesure par analyse d‘image

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

ContenuCAOAcc.PrixCommander
33250-1212 piècesSupport articulé, équerre, module rotatif à 90°, bride à lame ressort pour blocage horizontal à droite, bride à lame ressort pour blocage horizontal
à gauche, bride à fil ressort 34 mm, bride à fil ressort 50 mm, pince à ressort pour petites pièces, support en vé avec bride à lame ressort, colonne,
pince de serrage, clé universelle à six pans.
 1 743,62 €
33250-1818 piècesSupport articulé, récepteur horizontal de support articulé, équerre, module rotatif à 90°, bride à lame ressort pour blocage horizontal à droite,
bride à lame ressort pour blocage horizontal à gauche, bride à fil ressort 34 mm, bride à fil ressort 50 mm, bride à fil ressort 34 mm pour
blocage vertical, bride à fil ressort 50 mm pour blocage vertical, pince à ressort pour petites pièces, pince "serrage à vis" pour petites pièces,
support en vé avec bride à lame ressort, mandrin de précision, 2 colonnes,pince de serrage, clé universelle à six pans.
 2 544,27 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40