01000
norelem assemble - 10000
norelem présente sa gamme d’éléments d’assemblage pour finaliser vos usinages et constructions de pièces et machines. Découvrez l’ensemble de la gamme directement en ligne.
Les domaines d’applications des éléments d’assemblage
Les éléments d’assemblage sont indispensables pour assembler notamment des profilés aluminium et tout éléments de la construction mécaniques. Ils sont souvent utilisés dans la construction et l’usinage de machines industrielles.
Une gamme diverse d’éléments d’assemblage
Le groupe est subdivisé en 10 groupes de produits : les profilés aluminium, les raccords, les caches, les poignées, les loquets, les charnières, les liaisons au sol, les éléments de liaison, les éléments spéciaux et les systèmes de classification.
Les profilés aluminium
Les profilés aluminium sont aujourd’hui un indispensable dans la conception de nombreuses structures. Les profilés sont des barres fabriquées selon un profil particulier. Ils sont en aluminium, ce qui permet de pouvoir les étirer à froid ou a chaud pour obtenir la forme qui convient. Les profilés permettent la dissipation de la chaleur émise par des dispositifs d’éclairage. Ils sont également utilisés dans la construction de volets roulants ou de cloisons
norelem vous propose de nombreuses formes de profilé :
- Profilé en rond
- Profilé aluminium tube
- Profilé rectangle
- Profilé en U
- Profilé d’angle
- Profilé aluminium V-slot
Les raccords
Les raccords norelem sont constitués de différents éléments de fixation pour assembler deux profilés en angle droit. Cela offre un positionnement libre des profilés.
norelem présente différents types de raccord :
- La fixation centrale qui permet de placer des éléments à surface plane dans les rainures des profilés sans usinage supplémentaire.
- La fixation automatique qui s’utilise généralement en paire face à face. Le raccord est vissé dans la rainure au niveau de la face frontale.
- La fixation à vis pour supporter des charges lourdes et absorber les forces de torsion.
- Les équerres de fixation ont une fonction de renforcement des constructions en profilés. Composées d’un élément de centrage et d’une protection anti-rotation, elles offrent un montage précis.
- Les éléments d’angle pour la fixation de deux profilés avec un angle de 45° et la réalisation de jonctions et entretoisements.
Les caches
Les caches ont pour principalement fonction de recouvrir les extrémités des profilés et ainsi empêcher la pénétration d’impuretés.
Les profils cache rainure ou joint de remplissage peuvent recouvrir les rainures des profilés pour une protection contre la poussière ou bien en joint de remplissage pour accueillir des éléments à surface plane.
Découvrez tous les caches norelem pour finaliser vos assemblages.
Les poignées
norelem propose différentes poignées pour assembler vos pièces et profilés. Parmi celles-ci vous retrouverez des poignées de manutention ou poignées étriers, indispensables pour soulever, manœuvrer ou bien déplacer des objets et machines. Très résistants à la déformation, ces poignées ont une très bonne ergonomie.
Les poignées tubulaires sont également robustes et fiables, principalement utilisées pour les manœuvres de portes et machines lourdes. Les différentes poignées offrent une sécurité par leurs formes modernes et compactes.
Les charnières
Les charnières sont des éléments centraux dans l’usinage et la construction de machines ou tout autres éléments. Ils permettent de connecter et de mieux manœuvrer vos panneaux ou profilés en aluminium. Différentes formes et matières de charnières existent pour connecter différents profils en aluminium de manière robuste et fiable. norelem propose différents types de charnières pour correspondre à tous vos besoins :
- Charnière dégondable
- Charnière en thermoplastique
- Charnière avec friction réglable
- Charnière en zinc
- Charnière en aluminium
Les liaisons au sol
Les liaisons au sol font référence aux pieds réglables et embases pour la fixation de vos machines. Ils permettent de mettre à niveau et de supporter de nombreuses applications.
Les embases s’assemblent avec une broche ou une rotule et la plaque antidérapante permet d’absorber toutes les vibrations et immobilise le pied articulé.
Les éléments de liaison
Les éléments de liaison sont principalement composés de tasseaux, d’écrou et de profilés pour rainure. Les tasseaux s’insèrent dans la rainure d’un profilé à l’endroit que vous souhaitez grâce à la bille montée sur ressort. Le rebord du tasseau offre une surface d’appui toujours optimale car il est toujours centré dans la rainure du profilé.
Les écrous marteau peuvent être intégrés ultérieurement à des systèmes déjà existants. Un raccord sûr et conducteur d’électricité est créé grâce aux stries qui brisent la couche formée par l’anodisation.
Les éléments spéciaux
La gamme d’éléments spéciaux norelem est composé de divers éléments d’assemblage et de raccords de profilés.
Les blocs serre-câbles conviennent pour fixer des câbles et des flexibles. Les prises de terre 1 sont utilisées pour l’assemblage des profilés aluminium tout comme les éléments de brossage. Ces derniers permettent de déplacer de manière libre en surface sur des objets sensibles grâce aux fibres élastiques de la brosse. Les supports d’accrochage servent à accrocher sur des rails à rouleaux différents profilés aluminium.
Découvrez l’ensemble des éléments spéciaux directement en ligne.
Les systèmes de classification
Les systèmes de classification sont le dernier groupe de produits de norelem assemble – 10000. On y retrouve des bacs de distribution en plastique pour rainure. Ils s’accrochent facilement dans la rainure du profilé et peuvent être montés sur des plaques perforées. Vos petits composants pourront être mis à disposition de manière efficace. De la même manière, des porte-gobelets en plastique sont disponibles. Des adaptateurs pivotants en plastique peuvent être utilisés pour fixer les bacs de distribution à une rainure de profilé.