Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié
02001_C

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié
  • Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié
DescriptionMatière :Corps en acier. Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.Finition :Support : bruni, bille polie.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Brevet déposé. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D3 une vis HC ou un goujon.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :- Le support à bille oscillante s'incline en fonction de la forme de la pièce.
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme C, bille avec plat rectifié

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeαD1D2D3LL1L3ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02001-1061C14°127M617,5612,519,6171014 32,39 €
02001-106C14°167M617,56-19,6171014 32,44 €
02001-108C20°2211M8269-27,7241634 32,44 €
02001-1101C20°1811M102692027,7241634 42,91 €
02001-110C20°2211M10269-27,7241634 42,95 €
02001-112C20°2211M12269-27,7241634 42,95 €
02001-1161C20°2618M1640153041,6362590 57,06 €
02001-116C20°3418M164015-41,6362590 59,06 €
02001-120C20°3418M204015-41,6362590 59,06 €