Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure
02001_M

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure
  • Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure
DescriptionMatière :Corps en acier. Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides. Forme M : insert à picots carbure.Finition :Support : bruni, bille polie.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Brevet déposé. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D3 une vis HC ou un goujon.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :- Le support à bille oscillante s'incline en fonction de la forme de la pièce.
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr

Dessins

Supports à bille oscillante, angle d'inclinaison 14° et 20°, forme M, bille avec insert à picots carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeαD1D2D3D4LL1L2L3ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02001-9061M14°127M6517,560,612,519,6171014 43,94 €
02001-906M14°167M6517,560,6-19,6171014 43,85 €
02001-908M20°2211M87,52690,8-27,7241634 43,85 €
02001-9101M20°1811M107,52690,82027,7241634 54,58 €
02001-910M20°2211M107,52690,8-27,7241634 56,41 €
02001-912M20°2211M127,52690,8-27,7241634 56,41 €
02001-9161M20°2618M161340150,93041,6362590 76,71 €
02001-916M20°3418M161340150,9-41,6362590 73,12 €
02001-920M20°3418M201340150,9-41,6362590 79,36 €