Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme C
  • Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme C
DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02002_C Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme C 204 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3LL1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02002-104X012C106M4124,5712 36,56 €
02002-104X025C106M42512712 37,90 €
02002-105X016C138,5M51651020 39,74 €
02002-105X025C138,5M525121020 41,91 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40