Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme O
  • Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme O
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille :
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02002_O Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme O 269 kB

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3LL1L3WBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02002-504X012O108M412,53,5228711,5 37,72 €
02002-504X025O108M425,59228711,5 39,74 €
02002-505X017O1311M517,56,53281019,8 40,49 €
02002-505X026O1311M526,593281019,8 41,54 €
02002-506X021O1714M6217,53281327,4 43,80 €
02002-508X024O1919M8248,54241538,6 50,47 €
02002-510X028O2421M102894242058,3 55,49 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40