Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
02003_E

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
  • Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.

Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme E en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme E traité, naturel.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
pour
insert en inox
CAOAcc.PrixCommander
02003-217X022E1710M622710132807113-10102 60,86 €
02003-219X024E1912M824810153907113-12102 66,62 €
02003-224X028E2416M1028810205807113-16102 70,95 €
02003-230X030E3020M1230910239507113-20102 80,69 €
02003-236X036E3625M123611102813607113-25102 95,96 €