Description de l'article/illustrations du produit

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme F
  • Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme F
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent
également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui
standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement
sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02003_F Support à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, Forme F 316 kB

Dessins

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
à picots
CAOAcc.PrixCommander
02003-317X022F1710M622710132807113-1010  74,35 €
02003-319X024F1912M824810153907113-1210  80,49 €
02003-324X028F2416M1028810205807113-1610  89,31 €
02003-330X030F3020M1230910239507113-2010  99,14 €
02003-336X036F3625M123611102813607113-2510  119,79 €