Description de l'article/illustrations du produit

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme K
  • Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme K
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme K POM.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme K blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent
également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui
standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement
sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02003_K Support à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, Forme K 299 kB

Dessins

Support à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme K

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
en POM
CAOAcc.PrixCommander
02003-717X022K1710M62271013407113-10109  64,37 €
02003-719X024K1912M82481015707113-12109  70,71 €
02003-724X028K2416M1028810201407113-16109  75,05 €
02003-730X030K3020M1230910232707113-20109  83,25 €
02003-736X036K3625M12361110284707113-25109  99,13 €