Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure
02003_M

Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure
  • Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme M, acier à outils avec picots en carbure.
Finition :Corps traité et bruni.

Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme M bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent
également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui
standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement
sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M, insert à picots avec plat, strié en carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4L1L2L3Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
à picots
CAOAcc.PrixCommander
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  74,60 €
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  80,71 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  89,47 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  100,06 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  124,78 €