Description de l'article/illustrations du produit

PSupport à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P
  • PSupport à bille oscillante
avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides..
Insert :
Forme P en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée naturel.
Insert :
Forme P Surface polyuréthane dureté 60  shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02003_P PSupport à bille oscillante avec joint torique et inserts interchangeables, Forme P 144 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3D4L1L2L3Bille-ØRéférence pour
insert en inox
surface polyuréthane
CAOAcc.PrixCommander
02003-617X024P171010M6247121307113-10126 63,60 €
02003-619X026P191213M8268121507113-12126 69,95 €
02003-624X030P241616M10308122007113-16126 76,04 €
02003-630X032P302021M12329122307113-20126 87,00 €
02003-636X038P362527M123811122807113-25126 103,86 €