Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglables à bille oscillante, Forme F
  • Supports réglables à bille oscillante, Forme F
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.

Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota :Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Bille : trempé et naturel.
Ecrou : bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02005_F Supports réglables à bille oscillante, Forme F 215 kB

Dessins

Supports réglables à bille oscillante, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
FormeD1D2LL1ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02005-308acierFM85,836,62514,5138,58 34,81 €
02005-310acierFM108,645,7301917128 44,64 €
02005-312acierFM128,650,73519171215 44,64 €
02005-316acierFM1610,560,74027241625 63,16 €
02005-320acierFM202077,35033302590 99,40 €
02005-3081acier inoxydableFM85,836,62514,5138,58 52,34 €
02005-3101acier inoxydableFM108,645,7301917128 66,96 €
02005-3121acier inoxydableFM128,650,73519171215 66,96 €
02005-3161acier inoxydableFM1610,560,74027241625 94,73 €
02005-3201acier inoxydableFM202077,35033302590 149,10 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40