Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme C
  • Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme C
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02006_C Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme C 186 kB

Dessins

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2ESWBille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02006-106X012CM66129,511,51079 43,53 €
02006-106X025CM66259,511,51079 40,41 €
02006-106X040CM66409,511,51079 40,90 €
02006-108X012CM88,5121315131015 48,28 €
02006-108X025CM88,5251315131015 48,75 €
02006-108X040CM88,5401315131015 49,41 €