Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme P
  • Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme P
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille :
Forme P : acier inoxydable avec surface polyuréthane.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille :
Forme P : polyuréthane, dureté 60° Shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis aux pièces usinées et non usinées.
EIles peuvent également servir de butées, d'appuis et de patins dans la construction de dispositifs et d'outils.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface.
La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02006_P Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme P 210 kB

Dessins

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré, Forme P

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeD1D2

L1L2L3ESWSW1WBille-ØFiltre
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420