Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme C
  • Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme C
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme C, acier à outils.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme C trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
Insert en acier
CAOAcc.PrixCommander
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  72,63 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  73,82 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  74,85 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  79,45 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  79,94 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  80,31 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  85,92 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  85,92 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  87,78 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  95,21 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  96,42 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  100,14 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  115,15 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  121,46 €