Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
02007_E

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
  • Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.

Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme E en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme E traité, naturel.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme E, insert en inox avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
pour
insert en inox
CAOAcc.PrixCommander
02007-210X015EM101015171019,6173131907113-10102  73,40 €
02007-210X030EM101030171019,6173131907113-10102  74,28 €
02007-210X050EM101050171019,6173131907113-10102  75,19 €
02007-212X020EM121220191021,9195153007113-12102  80,23 €
02007-212X040EM121240191021,9195153007113-12102  81,14 €
02007-212X060EM121260191021,9195153007113-12102  81,61 €
02007-216X025EM161625231027,7246205007113-16102  86,52 €
02007-216X050EM161650231027,7246205007113-16102  87,37 €
02007-216X080EM161680231027,7246205007113-16102  88,76 €
02007-220X030EM202030241034,6308238507113-20102  96,67 €
02007-220X060EM202060241034,6308238507113-20102  98,02 €
02007-220X100EM2020100241034,6308238507113-20102  102,11 €
02007-224X040EM242540301041,636102812107113-25102  119,49 €
02007-224X100EM2425100301041,636102812107113-25102  125,49 €