Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme F
  • Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme F
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
à picots
CAOAcc.PrixCommander
02007-310X015FM101015171019,6173131907113-1010  81,65 €
02007-310X030FM101030171019,6173131907113-1010  82,83 €
02007-310X050FM101050171019,6173131907113-1010  83,84 €
02007-312X020FM121220191021,9195153007113-1210  88,36 €
02007-312X040FM121240191021,9195153007113-1210  88,87 €
02007-312X060FM121260191021,9195153007113-1210  89,19 €
02007-316X025FM161625231027,7246205007113-1610  99,09 €
02007-316X050FM161650231027,7246205007113-1610  99,09 €
02007-316X080FM161680231027,7246205007113-1610  100,94 €
02007-320X030FM202030241034,6308238507113-2010  107,37 €
02007-320X060FM202060241034,6308238507113-2010  111,14 €
02007-320X100FM2020100241034,6308238507113-2010  114,90 €
02007-324X040FM242540301041,636102812107113-2510  134,30 €
02007-324X100FM2425100301041,636102812107113-2510  137,31 €