Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse
02007_K

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse
  • Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme K POM.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme K blanc.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports à bille oscillante réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme K, insert en POM avec plat, lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
en POM
CAOAcc.PrixCommander
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  72,18 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  73,36 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  74,39 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  79,04 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  79,56 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  79,91 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  85,57 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  85,57 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  87,43 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  94,86 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  96,05 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  99,80 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  114,71 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  118,18 €