Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglables à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M
  • Supports réglables à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme M, acier à outils avec picots en carbure.
Finition :Corps traité et bruni.

Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme M bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports réglables à bille oscillante, avec joint torique et inserts interchangeables, forme M

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
à picots
CAOAcc.PrixCommander
02007-910X015MM10107,915171019,6173131907113-10107  81,88 €
02007-910X030MM10107,930171019,6173131907113-10107  83,08 €
02007-910X050MM10107,950171019,6173131907113-10107  84,10 €
02007-912X020MM12129,520191021,9195153007113-12107  88,54 €
02007-912X040MM12129,540191021,9195153007113-12107  89,04 €
02007-912X060MM12129,560191021,9195153007113-12107  87,30 €
02007-916X025MM161612,725231027,7246205007113-16107  99,25 €
02007-916X050MM161612,750231027,7246205007113-16107  99,25 €
02007-916X080MM161612,780231027,7246205007113-16107  101,11 €
02007-920X030MM202015,930241034,6308238507113-20107  110,81 €
02007-920X060MM202015,960241034,6308238507113-20107  112,02 €
02007-920X100MM202015,9100241034,6308238507113-20107  115,77 €
02007-924X040MM24251940301041,636102812107113-25107  139,06 €
02007-924X100MM242519100301041,636102812107113-25107  141,96 €