Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme O
  • Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme O
DescriptionMatière :Corps en acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme O inox.
Finition :Corps traité et bruni.


Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme O, acier inoxydable avec surface diamantée comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L2L3ESWSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence pour
insert en inox
surface diamant
CAOAcc.PrixCommander
02007-510X015OM101015171019,6173131907113-10105  76,42 €
02007-510X030OM101030171019,6173131907113-10105  77,29 €
02007-510X050OM101050171019,6173131907113-10105  78,20 €
02007-512X020OM121220191021,9195153007113-12105  84,33 €
02007-512X040OM121240191021,9195153007113-12105  85,25 €
02007-512X060OM121260191021,9195153007113-12105  85,70 €
02007-516X025OM161625231027,7246205007113-16105  93,06 €
02007-516X050OM161650231027,7246205007113-16105  93,91 €
02007-516X080OM161680231027,7246205007113-16105  95,28 €
02007-520X030OM202030241034,6308238507113-20105  103,99 €
02007-520X060OM202060241034,6308238507113-20105  105,34 €
02007-520X100OM2020100241034,6308238507113-20105  109,48 €
02007-524X040OM242540301041,636102812107113-25105  129,04 €
02007-524X100OM2425100301041,636102812107113-25105  135,01 €