Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme P
  • Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme P
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides..
Insert :
Forme P en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée naturel.
Insert :
Forme P Surface polyuréthane dureté 60  shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports réglable à bille oscillante, avec joint torique et insert interchangeables, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L1L2L3ESWSW1Bille-ØRéférence pour
insert en inox
surface polyuréthane
CAOAcc.PrixCommander
02007-620X030PM20202130261234,63082307113-20126  102,98 €
02007-612X020PM12121320211221,91951507113-12126  83,56 €
02007-610X015PM10101015191219,61731307113-10126  76,17 €
02007-624X100PM242527100321241,636102807113-25126  133,39 €
02007-616X025PM16161625251227,72462007113-16126  91,61 €
02007-616X050PM16161650251227,72462007113-16126  92,45 €
02007-612X060PM12121360211221,91951507113-12126  84,93 €
02007-610X030PM10101030191219,61731307113-10126  77,03 €
02007-620X100PM202021100261234,63082307113-20126  108,43 €
02007-624X040PM24252740321241,636102807113-25126  127,40 €
02007-610X050PM10101050191219,61731307113-10126  77,94 €
02007-616X080PM16161680251227,72462007113-16126  93,84 €
02007-620X060PM20202160261234,63082307113-20126  104,33 €
02007-612X040PM12121340211221,91951507113-12126  84,47 €