Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme C
  • Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme C
DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02008_C Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme C 329 kB

Dessins

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2LSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-112X025CM126256715 39,30 €
02008-112X035CM126356715 39,64 €
02008-112X050CM126506715 40,14 €
02008-116X025CM168,52581023 42,91 €
02008-116X035CM168,53581023 43,22 €
02008-116X050CM168,55081023 44,06 €