Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme F
  • Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme F
DescriptionMatière :Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition :Corps : acier traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02008_F Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme F 292 kB

Dessins

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2LSW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-312X025FM126256715 41,12 €
02008-312X035FM126356715 41,77 €
02008-312X050FM126506715 42,25 €
02008-316X025FM168,52581023 45,37 €
02008-316X035FM168,53581023 45,69 €
02008-316X050FM168,55081023 46,49 €