Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme O
  • Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme O
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille :
Forme O : acier inoxydable avec surface diamantée.
Finition :Corps : traité et bruni.
Bille :
Forme O : surface comparable à un grain abrasif 100.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.

Bille : protection anti-retournement intégrée

Forme O : la surface diamantée abrasive est fermement amalgamée avec la bille. Elle est parfaitement adaptée pour le positionnement d'applications lisses ou glissantes avec un minimum de pression d'appui. Les particules diamantées transmettant des efforts élevés sur une très petite surface avec une déformation minimale de la surface. La surface diamantée offre une résistance à l'usure exceptionnelle.
Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Positionnement et réglage facilités par le corps fileté et le six pans creux.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02008_O Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme O 239 kB

Dessins

Support réglable à bille oscillante, avec joint torique et à six pans creux, Forme O

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2LL3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
02008-510X026OM10626,51,555- 35,48 €
02008-510X036OM10636,51,555- 35,86 €
02008-510X051OM10651,51,555- 36,37 €
02008-512X027OM1282726715,4 39,43 €
02008-512X037OM1283726715,4 39,84 €
02008-512X052OM1285226715,4 40,42 €
02008-516X028OM161128381023,3 42,01 €
02008-516X038OM161138381023,3 42,33 €
02008-516X053OM161153381023,3 43,74 €
02008-520X033OM2014333101337,7 48,14 €
02008-520X053OM2014533101337,7 48,95 €
02008-520X073OM2014733101337,7 52,38 €