Supports réglables à bille oscillante, à joint torique intégré, à inserts interchangeables et à embase à six pans creux, forme E
02009_E

Supports réglables à bille oscillante, à joint torique intégré,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Supports réglables à bille oscillante, à joint torique intégré, à inserts interchangeables et à embase à six pans creux, forme E
  • Supports réglables à bille oscillante, à joint torique intégré, à inserts interchangeables et à embase à six pans creux, forme E
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.

Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme E en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée, naturel.
Insert :
Forme E traité, naturel.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Supports réglables à bille oscillante, à joint torique intégré, à inserts interchangeables et à embase à six pans creux, forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence
pour
insert en inox
CAOAcc.PrixCommander
02009-220X030EM2010301010133707113-10102  64,73 €
02009-220X050EM2010501010133707113-10102  65,61 €
02009-220X070EM2010701010133707113-10102  70,04 €
02009-224X040EM2412401010155507113-12102  81,80 €
02009-224X080EM2412801010155507113-12102  86,84 €