Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme F
02009_F

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme F
  • Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme F
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.
Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme F acier à outils.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme F trempé et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme F

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2L1L3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence Insert
à picots
CAOAcc.PrixCommander
02009-320X030FM2010301010133707113-1010  74,11 €
02009-320X050FM2010501010133707113-1010  75,11 €
02009-320X070FM2010701010133707113-1010  77,80 €
02009-324X040FM2412401010155507113-1210  89,28 €
02009-324X080FM2412801010155507113-1210  94,32 €