Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme P
02009_P

Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme P
  • Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme P
DescriptionMatière :Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides..
Insert :
Forme P en inox.
Finition :Corps traité et bruni.
Bille trempée naturel.
Insert :
Forme P Surface polyuréthane dureté 60  shore.
Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages :Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.

Dessins

Support réglable à bille oscillante
avec joint torique intégré, insert interchangeable et embase à six pans creux, Forme P

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D2D3L1L3SW1Bille-ØCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Référence pour
insert en inox
surface polyuréthane
CAOAcc.PrixCommander
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  67,48 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  68,34 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  72,81 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  85,11 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  90,12 €