Description de l'article/illustrations du produit

Bloc de serrage compact
  • Bloc de serrage compact
  • Bloc de serrage compact
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité.Nota :Les blocs de bridage compacts sont constitués d’un jeu de plaquettes en acier, solidairement reliées entre elles à l’aide d’un axe, sur lequel chaque plaquette tourne librement, de 90°. Ce dispositif peut s’utiliser indifféremment à la verticale ou à l’horizontale. La hauteur d’appui souhaitée s’obtient facilement. Toutes les dimensions peuvent être combinées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02240 Bloc de serrage compact 247 kB

Dessins

Bloc de serrage compact

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Hauteur de
serrage max.
Paliers de bridageH1Surface de base
A x B
Surface d'appui
A1 x B
CAOAcc.PrixCommander
02240-30Kompakt-Spannblock3011250x3520x35 16,18 €
02240-46Kompakt-Spannblock4613350x3520x35 20,08 €
02240-85Kompakt-Spannblock8526350x3520x35 29,12 €
02240-75Kompakt-Spannblock7714590x8040x80 97,08 €
02240-35Kompakt-Spannblock mit Magnetgrundplatte3511250x3520x35 93,98 €
02240-51Kompakt-Spannblock mit Magnetgrundplatte5113350x3520x35 79,84 €
02240-55Kompakt-Spannblock mit Magnetgrundplatte5511460x5026x50 97,08 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40