Description de l'article/illustrations du produit

Vérin support
  • Vérin support
  • Vérin support
DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Carter : aluminium.
Finition :Corps de base : nitruré, phosphaté au manganèse et rectifié.
Carter : anodisé rouge.
Nota :Le vérin support permet d‘ajouter des points de bridage supplémentaires. Il empêche les vibrations et les
flexions durant l'usinage.
Mode d'emploi :1. En tournant la came de serrage (six pans creux SW 6) sur la face latérale de la douille rouge, la tête d'appui vient contre la pièce, la légère pression appliquée ne déforme pas la pièce.
2. En continuant à tourner jusqu'à la butée (lock), le mécanisme de serrage bloque la tête d'appui sans modification de la position.
3. En tournant dans le sens inverse (unlock), le blocage est supprimé. En tournant à l'envers jusqu'à la butée, la tête d'appui se remet en postion initiale.
Montage :Fixer le vérin support au dispositif à l'aide du taraudage M6.
Autre possibilité : remplacer la vis sans tête M12x10 par une vis sans tête M12x30 et monter le vérin support avec la clé (SW 21) (par ex. tasseau pour rainure en T).
Afin de garantir un fonctionnement correct, le trou taraudé M12 doit toujours être obturé. Il est possible d‘encastrer le vérin support de 16 mm dans l‘outillage.
Le taraudage M8 peut recevoir différentes têtes d‘appui.
Livraison avec vis sans tête M12x30 et écrou pour rainures en T (DIN 508).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 02340 Vérin support 319 kB

Dessins

Vérin support

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCharge
N
Course d'approcheCAOAcc.PrixCommander
02340-050880005 801,93 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40