Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire
  • Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire
  • Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire
DescriptionMatière :Corps : acier, 1.2842.
Billes et pièce hexagonale : acier, 1.4112.
Ressort de traction : acier, 1.4310.
Finition :Corps : acier trempé et bruni.
Billes et pièces hexagonales : acier trempé et rectifié.
Données techniques :Précision de répétition ±0,025
Précision de rotation ±0,05
Utilisation :Positionnement et serrage à l’intérieur des trous borgnes. Serrage par le dessous, manuelle ou automatisée pneumatique ou hydraulique.Avantages :- Auto-centrage de précision.
- Système autocentrant.
- Courses de réglage importantes.
- Hauteur réduite.
- Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin :
1) Aide de montage:
Goupille pour dÈterminer la position exacte des ÈlÈments de serrage
Forme A : avec billes, convient pour le serrage de trous acceptant de légères marques.
Forme B : avec pièces hexagonales, convient pour les alésages de pièces délicates.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 03158 Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire 244 kB

Dessins (aperçu complet)

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel ou linéaire

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact ponctuel, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWBille-ØNombre de billesF
kN
CAOAcc.PrixCommander
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 213,55 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 226,42 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 251,08 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 279,24 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 307,39 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 335,54 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 368,42 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5126,510866,5 459,88 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 490,39 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 526,76 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 580,71 €

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage et de centrage à contact linéaire, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeAD
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWNombre de vis HF
kN
CAOAcc.PrixCommander
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,533,5 265,14 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,54734 290,96 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 321,45 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 347,24 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,5 376,61 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,5 408,26 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,5 522,07 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,5161368 549,06 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613610 584,21 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,5 639,39 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40